336 Makara kolu 7H-2138

336 Makara kolu 7H-2138

  • EN 50041 e uygun tasarım
  • 10° basamaklarda ayarlanabilir kol açısı
  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
Ürün tip tanımı:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSusta hareketi
TYavaş hareket

(2)
SPiston S
RMakaralı kumanda çubuğu R
HMakara kolu H
10HMil kolu 10H
7HMakara kolu 7H
1KSapmalı makara kolu 1K
3KAçılı kollu makara 3K
RMSPirinç makara

(3)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)
202 Normalde açık kontakt (NO), (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.)
01/011 Açıcı düzen (NC) sol / 1 Açıcı düzen (NC) sağ

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)

(6)
HSıralı kontaktlarla yavaş hareket
UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket

(7)
yokKablo girişi M20
NPTKablo girişi NPT 1/2"
STA-kodlu M12 konektör
ST-2310B-kodlu M12 konektör

(8)
2138Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları

(9)
1637altın kaplamalı kontaktlar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

T4V7H 336-02Z-2138

Ürün numarası 101152790

Position switch with safety function

Ürüne git

TV7H 336-01/01Z-2138

Ürün numarası 101128712

Position switch with safety function

Ürüne git

T4V7H 336-11ZUE-2138

Ürün numarası 153026433

Position switch with safety function

Ürüne git

T4V7H 336-11Z-1058/2138

Ürün numarası 151128252

Position switch with safety function

Ürüne git

T4V7H 336-11YR-2138

Ürün numarası 151161565

Position switch with safety function

Ürüne git

Z4V7H 336-11Z-2138-2

Ürün numarası 151217460

Position switch with safety function

Ürüne git

Z4V7H 336-11Z-2138-3

Ürün numarası 153000310

Position switch with safety function

Ürüne git

Z4V7H 336-11Z-M20-2138

Ürün numarası 151166374

Ürüne git

T4V7H 336-11Z-2138

Ürün numarası 151120413

Ürüne git

T4V7H 336-20Z-2138

Ürün numarası 151147863

Ürüne git

Z4V7H 336-11Z-M20-1058/2138

Ürün numarası 151165339

Ürüne git

Z4V7H 336-02Z-2138

Ürün numarası 151166561

Ürüne git