355 Makara kolu 7H-2138

355 Makara kolu 7H-2138

  • Metal muhafaza
  • Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • EN 50041' e uygun kapağa montaj
  • EN 50041 e uygun anahtarlama noktaları
Ürün tip tanımı:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSusta hareketi
TYavaş hareket

(2)
SPiston S
RMakaralı kumanda çubuğu R
HMakara kolu H
10HMil kolu 10H
7HMakara kolu 7H
1KSapmalı makara kolu 1K
3KAçılı kollu makara 3K
RMSPirinç makara

(3)
3ince tasarım
55geniş tasarım

(4)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)
202 Normalde açık kontakt (NO) (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.)
01/011 Açıcı düzen (NC) sol / 1 Açıcı düzen (NC) sağ
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
033 Açıcı düzen (NC)

(5)
HSıralı kontaktlarla yavaş hareket
UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket

(6)
G24LED' li

(7)
yokKablo girişi M20
M20Kablo girişi NPT 1/2"
NPTA-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)
STB-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)

(8)
2138Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları

(9)
1637altın kaplamalı kontaktlar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Normlar, talimatlar

Aktüatör tork, minimum

T4V7H 355-03Z-M20-2138

Ürün numarası 101190289

Position switch with safety function

Ürüne git

T4V7H 355-11ZUE-2138

Ürün numarası 101193706

Position switch with safety function

Ürüne git

T4V7H 355-12ZUE-2138

Ürün numarası 101210181

Position switch with safety function

Ürüne git

Z4V7H 355-02Z-2138

Ürün numarası 101181233

Position switch with safety function

Ürüne git

Z4V7H 355-11Z-M20-2138

Ürün numarası 101165690

Position switch with safety function

Ürüne git