355 Makaralı kumanda çubuğu R
- Metal muhafaza
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50041' e uygun kapağa montaj
- EN 50041 e uygun anahtarlama noktaları
Ürün tip tanımı: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Susta hareketi |
T | Yavaş hareket |
(2) | |
S | Piston S |
R | Makaralı kumanda çubuğu R |
H | Makara kolu H |
10H | Mil kolu 10H |
7H | Makara kolu 7H |
1K | Sapmalı makara kolu 1K |
3K | Açılı kollu makara 3K |
RMS | Pirinç makara |
(3) | |
3 | ince tasarım |
55 | geniş tasarım |
(4) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
20 | 2 Normalde açık kontakt (NO) (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.) |
01/01 | 1 Açıcı düzen (NC) sol / 1 Açıcı düzen (NC) sağ |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
03 | 3 Açıcı düzen (NC) |
(5) | |
H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket |
UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
(6) | |
G24 | LED' li |
(7) | |
yok | Kablo girişi M20 |
M20 | Kablo girişi NPT 1/2" |
NPT | A-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
ST | B-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
(8) | |
2138 | Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları |
(9) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.