A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Ürün numarası:
101209915
A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1
Ürün numarası:
101209915
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- 19-kutup
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
A-K19P-M23-S-G-10M-BK-X X-X-1 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101209915 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Genel veriler
Tasarım |
düz |
Kol rengi |
Siyah |
Genel veriler - Özellikler
Hat tellerinin sayısı |
19 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
10 m |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Pin ataması
PIN 1 |
Beyaz |
PIN 2 |
kırmızı |
PIN 3 |
Gri |
PIN 4 |
sarı |
PIN 5 |
yeşil |
PIN 6 |
Mavi |
PIN 7 |
mor |
PIN 8 |
Pembe |
PIN 9 |
Grey - Pink |
PIN 10 |
Red - Blue |
PIN 11 |
White - Green |
PIN 12 |
Black |
PIN 13 |
White - Yellow |
PIN 14 |
Yellow - Brown |
PIN 15 |
White - Grey |
PIN 16 |
Grey - Brown |
PIN 17 |
White - Pink |
PIN 18 |
Brown - Green |
PIN 19 |
Kahve rengi |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 15:31