A-K3P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-4-69
A-K3P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-4-69
Downloads
Ürün tip tanımı: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Fabrika çıkışlı hazır kablo |
AHT | Interkonektör |
AIE | Kablosuz konektör |
(2)a | |
K | Kaplin |
KK | Kaplin - kaplin |
S | Konektör |
SS | Konektör - konektör |
SK | Konektör - kaplin |
(2)b | |
3P | 3-kutup |
4P | 4-kutup |
5P | 5-kutup |
6P | 6-kutup |
7P | 7-kutup |
8P | 8-kutup |
9P | 9-kutup |
10P | 10-kutup |
11P | 11-kutup |
12P | 12-kutup |
23P | 23-kutup |
2P+PE | 2-kutup + PE |
3P+PE | 3-kutup + PE |
(3) | |
M8 | M8 / yuvarlak 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Mandal kilitleme |
S | Vida kilitleme |
(5) | |
G | düz |
W | açılı |
(6) | |
X | yok |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5 m'lik değer aralığı | 1,5 m'lik değer aralığı |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m'lik değer aralığı |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | yok |
BK | Siyah |
GY | Gri |
OG | Portakal rengi |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | lastik |
4 | Silikon |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Nötr |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | yok |
A | A-Kodlama |
B | B-Kodlama |
(11) | |
1 | yok |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Diş/Tırtıllı somun malzemesi paslanmaz çelik (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² Kablo kesiti |
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- 3-kutup
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
A-K3P-M8-S-G-5M-BK-2-X-X-4-69 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103011092 |
EAN (European Article Number) |
4030661475592 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61076-2-104 |
Brüt ağırlık |
108 g |
Genel veriler - Özellikler
Halogen free |
Evet |
Cable drag chain suitable |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
3 |
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
5 m |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,25 mm2 |
Cable diameter |
4 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-veya makine |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-veya makine |
Colour of the Cable mantle |
Black |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PUR |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Female connector, M8 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Ambient temperature (moved) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (drag chain) |
-25 ... +60 °C |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
4 A |
Rated operating voltage |
60 VAC |
Rated operating voltage |
60 VDC |
Çalışma akımı |
4.000 mA |
Pin ataması
PIN 1 |
Kahve rengi |
PIN 2 |
Mavi |
PIN 3 |
Black |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2024 01:58