A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Ürün numarası:
101210560
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Ürün numarası:
101210560
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- 5 m
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- 8-kutup
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101210560 |
EAN (European Article Number) |
4030661387246 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61076-2-101 |
Brüt ağırlık |
260 g |
Genel veriler - Özellikler
Cable drag chain suitable |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
8 |
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum |
0,4 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
5 m |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,21 mm2 |
Cable diameter |
5,7 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø-veya makine |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø-veya makine |
Colour of the Cable mantle |
Black |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Mechanical data - connector side A
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, V4A |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 IP69K |
Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-30 ... +105 °C |
Ambient temperature (moved) |
-10 ... +105 °C |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Çalışma akımı |
2.000 mA |
Pin ataması
PIN 1 |
Kahve rengi |
PIN 2 |
Beyaz |
PIN 3 |
Mavi |
PIN 4 |
Black |
PIN 5 |
Gri |
PIN 6 |
mor |
PIN 7 |
kırmızı |
PIN 8 |
Pembe |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2024 05:54