ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS

Ürün numarası: 103031499

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS

Ürün numarası (sipariş numarası)

103031499

EAN (European Article Number)

4030661541914

eCl@ss number, version 12.0

27-14-08-02

eCl@ss number, version 11.0

27-14-44-34

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-14-44-34

ETIM number, version 7.0

EC000441

ETIM number, version 6.0

EC000441

Genel veriler

Malzeme

Paslanmaz çelik

Brüt ağırlık

652 g

Mekanik veriler - Boyutlar

Delik çapı

24 mm

Vida uzunluğu

120 mm

Vidanın diş boyu

70 mm

Çap, meyil bilgili metrik ISO dişlisi

M10

Teslimat kapsamı

Montaj malzemesinin teslimat kapsamı

Somunlu delikli vida


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 16.04.2024 19:50