ACC-EBLT-M8-5PCS
Ürün numarası:
103031495
ACC-EBLT-M8-5PCS
Ürün numarası:
103031495
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
ACC-EBLT-M8-5PCS |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103031495 |
EAN (European Article Number) |
4030661532028 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-08-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-44-34 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-14-44-34 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000441 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000441 |
Genel veriler
Malzeme |
çinko kaplı metal |
Brüt ağırlık |
77 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Delik çapı |
24 mm |
Vida uzunluğu |
125 mm |
Vidanın diş boyu |
80 mm |
Çap, meyil bilgili metrik ISO dişlisi |
M8 |
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı |
Somunlu delikli vida |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2024 13:19