ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS
Ürün numarası:
101217747
ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS
Ürün numarası:
101217747
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
ACC-NRS-M4X30-FHS-4PCS |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101217747 |
EAN (European Article Number) |
4030661413549 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Genel veriler
Malzeme |
çinko kaplı metal |
Brüt ağırlık |
13 g |
Mekanik veriler
Type of the fixing screws |
M4X30 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Flat head screw with one-way slot |
Property class |
A2-50 |
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı |
4x Washers 4x Safety screws |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.03.2024 10:12