ACC RSS 36-SK
Ürün numarası:
101215048
ACC RSS 36-SK
Ürün numarası:
101215048
- montaj deliklerini kapatmak ve ara pul olarak (yaklaşık 3 mm) montaj yüzeyinin altını temizlemeyi kolaylaştırmak için.
- ayrıca cıvata bağlantılarının kurcalanmasını engelleyecek koruma ile de mevcuttur
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
ACC RSS 36-SK |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101215048 |
EAN (European Article Number) |
4030661414720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Genel veriler
Brüt ağırlık |
63 g |
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı |
8x fiş ve 4x pul |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2024 14:17