ACTUATOR AZM 161-B1ES
Ürün numarası:
101171859
ACTUATOR AZM 161-B1ES
Ürün numarası:
101171859
- Düz aktüatör
- Özellikle sürmeli kapılar için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
ACTUATOR AZM 161-B1ES |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101171859 |
EAN (European Article Number) |
4030661299600 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Genel veriler
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Malzeme, aktüatör |
Plastik, paslanmaz çelik |
Brüt ağırlık |
30 g |
Mekanik veriler
Aktüatör |
düz |
Uyarı yönündeki uyarı boşluğu |
2 mm |
Note
Note (General) |
minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 150 mm minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 180 mm |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim aktüatörü
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2024 12:22