AES 1102
- BNS ürün aralıklı manyetik emniyet sensörlerinin kontrolü
- 1 emniyet kontağı, STOP 0
Ürün tip tanımı: AES 1102.(1) |
(1) | |
yok | 24 VDC |
1 | 110 VAC |
2 | 230 VAC |
3 | 24 VAC |
4 | 42 VAC |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.