AES 7112.1 110 VAC
AES 7112.1 110 VAC
- BNS ürün aralıklı manyetik emniyet sensörlerinin kontrolü
- 1 emniyet kontağı, STOP 0
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
AES 7112.1 110 VAC |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101115497 |
EAN (European Article Number) |
4030661058467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Onaylar
Verileri |
BG cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış |
Brüt ağırlık |
236 g |
Genel veriler - Özellikler
Kopuk tel algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Otomatik reset fonksiyonu |
Evet |
Güç kaynağının devre dışı bırakılmasından sonra resetleme |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
LED sayısı |
1 |
Açıcıların sayısı |
2 |
Perde sayısı |
4 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Durdurma kategorisi |
0 |
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
PFH value |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Notice |
Maks. 50.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar ve maks. %80 kontak yükünde |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
3.000.000 operasyon sayısı |
Montaj |
EN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Sabit ya da esnek Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, maximum |
1,5 mm² |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
105 mm |
Yükseklik |
96 mm |
Derinlik |
58 mm |
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türü |
IP40 |
Montaj alanının koruma türü |
IP54 |
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10...55 Hz, Genlik 0.35 mm, ± 15 % |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriksel veriler
Frekans aralığı |
50 Hz 60 Hz |
Termal test akımı |
5 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum |
121 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum |
121 VAC |
Elektriksel güç tüketimi |
1,5 W |
Kontak direnci, maksimum |
0,1 Ω |
Bilgi (kontak direnci) |
yeni durumda |
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik |
80 ms |
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik |
20 ms |
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
100 ms |
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
20 ms |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgSn0 |
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Voltage, Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum |
40 Ω |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
Durum göstergesi
Indicated operating states |
Yetkilendirilmiş çalışma |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
Güvenlik sensörü Koruma sistemi |
Note
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Notlar - Devre örneği
Note (Wiring diagram) |
The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. Monitoring 1 guard door(s), each with a magnetic safety sensor of the BNS range Monitoring further guard doors: Further magnetic safety sensors can be connected to S2 in a similar way to those on S1. To secure a guard door up to PL c and Category 1 |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
Kablo döşeme örneği (elektr. kablolama)
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Kablo döşeme örneği
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 11:53