AH 521
Ürün numarası:
101138413
AH 521
Ürün numarası:
101138413
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AH 521 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101138413 |
EAN (European Article Number) |
4030661104539 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Genel veriler
Brüt ağırlık |
140 g |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
34 mm |
Yükseklik |
40 mm |
Derinlik |
20 mm |
Teslimat kapsamı
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı |
körleme tapası Konumlama pimleri 2x Vidalar M 5 x 20 ISO 7380 e göre |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.04.2024 04:54