AS-i AZM 201
- Termoplastik muhafaza
- Etkili tutma kuvveti 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Çift izolasyonlu
- Uzun ömür
- Entegre AS-Arayüzü
- Entegre AS-i Safety arayüzlü emniyetli kilit
- RFID teknolojisi sayesinde üniversal, çok kez tanıtılabilir veya bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca YÜKSEK kodlama kodlu I vasyasyonu
Ürün tip tanımı: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Kilitleme kontrol edilir |
B | aktüatör denetlenmiş |
BZ | Aktüatör ve solenoid ara kilidinin birlikte izlenmesi |
(2) | |
yok | Standart sürümde dahil edilmiştir kodlama |
I1 | Tek olarak kodlama |
I2 | Tek olarak kodlama, tekrar öğretilebilir |
(3) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
P | |
P | Bobin beslemesi 24 VDC'den (Aux) |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.