ASIO-8I-8O-S
Ürün numarası:
103006545
ASIO-8I-8O-S
Ürün numarası:
103006545
Downloads
TraceParts
CAD Verileri
ePLAN
Veri
CADENAS
CAD Verileri
SISTEMA
Veri
- 8 dijital giriş, AUX'dan entegre sensör beslemesi
- Potansiyelsiz kontaklar için kullanılabilir
- Yarı iletken çıkışlar için kullanılabilir
- 8 dijital çıkış, AUX'dan entegre besleme ile
- 8 24 VDC / 0,7 A
- 2 Single uygu AS-i adresi gerekli
- Koruma sınıfı IP20
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
ASIO-8I-8O-S |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103006545 |
EAN (European Article Number) |
4030661441788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Onaylar
Verileri |
cULus |
Genel veriler
Brüt ağırlık |
184 g |
Dil filtresi
Veri sayfası
Montaj ve kablolama talimatları
AB Uygunluk Beyanı
Veri sayfası (geçici PDF)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 08:33