ASMM-1M-PB-R2R2
Ürün numarası:
103001346
ASMM-1M-PB-R2R2
Ürün numarası:
103001346
- 1 AS arayüz master entegre edilmiş
- Field bus yolu: PROFIBUS DP
- 2 AS-i devreler için entegre güvenlik gözetlemesi, 256 Aygıtlar
- 4 A bağlantısı kesilmiş entegre AS-i güç kaynağı birimi; standart güç kaynağı birimi ve AS-i Power24 ile çalışma için
- Diyagnostik ara yüz: Ethernet RJ-45
- 16'ya kadar etkinleştirme devreleri kontrolü
- her 2 röle kontakları 30V / 3A AC/DC entegre ile 2 etkinleştirme kontakları
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
ASMM-1M-PB-R2R2 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103001346 |
EAN (European Article Number) |
4030661425481 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Onaylar
Verileri |
cULus |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
Metal tabaka |
Brüt ağırlık |
936 g |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Montaj ve kablolama talimatları
Başlarken
Sistem kılavuzu
WEB arayüzü
Veri sayfası (geçici PDF)
Yapılandırma yazılımı (linkli evrak)
Diğer
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.04.2024 17:29