ASSG-2M-PB-RRSS
Ürün numarası:
103001351
ASSG-2M-PB-RRSS
Ürün numarası:
103001351
- 2 AS arayüz master entegre edilmiş
- Field bus yolu: PROFIBUS DP ile PROFIsafe
- 2 AS-i devreleri için opsiyonel güvenlik gözetlemesi, 256 Aygıtlar
- 2 x 4 A entegre ile bağlantısı kesilmiş 2 AS-i güç kaynağı birimi; 2 AS-i devreler için 1 güç kaynağı birimi mümkün
- Diyagnostik ara yüz: Ethernet RJ-45; Web-Server entegre edilmiş
- 64 e kadar etkinleştirme devreleri kontrolü,
- röle kontakları 30 V / 3 A AC/DC entegre ile 2 etkinleştirme kontakları
- entegre yarı iletken 30 V / 0.5 A DC çıkışları ile 2 etkinleştirme kontakları
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
ASSG-2M-PB-RRSS |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103001351 |
EAN (European Article Number) |
4030661425467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Onaylar
Verileri |
cULus |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
Metal tabaka |
Brüt ağırlık |
975 g |
Dil filtresi
Veri sayfası
Başlarken
Sistem kılavuzu
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Montaj ve kablolama talimatları
WEB arayüzü
Veri sayfası (geçici PDF)
Yapılandırma yazılımı (linkli evrak)
Diğer
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 04:33