AV 15

AV 15

  • Metal muhafaza
  • Arıza güvenceli kilitleme sistemi
  • 1-kanatlı kapılar için
  • insan taşıyan asansörlerdeki kullanımı için onaylanmıştır
  • M5 üçken anahtar aracılığıyla manuel ayırma
Ürün tip tanımı:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
Lsol taraf modeli
Rsağ taraf modeli

(2)
yokBant çekme
HMakara H65
H92Makara H92
H105Makara H105
BYatak gövdesi B
B2Yatak gövdesi B2

(3)
X11,5Gergi cıvatasının X-boyutu = 11, 5, 20, 30, 40, 45 mm


(7)
UBağlantı yeri ayarlanabilir 45° dip
DBağlantı yeri ayarlanabilir 45° kapak tarafı
L/RBağlantı yeri ayarlanabilir 45° 1 x sol / 1 x sağ, arka taraf montaj delikleri

(8)
GB215ek olarak ön tarafta bulunan M8 montaj delikleri

K

(3)
yokYok yardımcı kontakt
KIle yardımcı kontakt

(4)
yokKoruma sınıfı IP20
IP41Koruma sınıfı IP41

(5)
yokYok kablo salmastrası
E4Kablo salmastrası M20
E1Kablo girişi
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

AV15RHKX11.5U-GB215

Ürün numarası 101151019

Door locking devices

Ürüne git

AV15RHKX20U-GB215

Ürün numarası 101177908

Door locking devices

Ürüne git

AV15RKX20U-GB215

Ürün numarası 103025145

Door locking devices

Ürüne git

AV15LB2KX45U-GB215

Ürün numarası 103025410

Door locking devices

Ürüne git

AV15RB2KX45U-GB215

Ürün numarası 103025411

Door locking devices

Ürüne git

AV15RKX11.5U-GB215

Ürün numarası 103030679

Door locking devices

Ürüne git

AV15RKX30U-GB215

Ürün numarası 103030680

Door locking devices

Ürüne git

AV15RKX40U-GB215

Ürün numarası 103030681

Door locking devices

Ürüne git

AV15RKX45U-GB215

Ürün numarası 103030682

Door locking devices

Ürüne git

AV15RHKX30U-GB215

Ürün numarası 103030686

Door locking devices

Ürüne git

AV15RHKX40U-GB215

Ürün numarası 103030743

Door locking devices

Ürüne git

AV15RHKX45U-GB215

Ürün numarası 103030746

Door locking devices

Ürüne git