AV 20

AV 20

  • Termoplastik muhafaza
  • Arıza güvenceli kilitleme sistemi
  • 1-kanatlı kapılar için
  • insan taşıyan asansörlerdeki kullanımı için onaylanmıştır
  • M5 üçken anahtar aracılığıyla manuel ayırma
Ürün tip tanımı:
AV 20(1)(2)(3)U-GB215

(1)
Lsol taraf modeli
Rsağ taraf modeli

(2)
yokBant çekme
HMakara H65
H92Makara H92
H105Makara H105
BYatak gövdesi B
B2Yatak gövdesi B2

(3)
X11,5Gergi cıvatasının X-boyutu = 11, 5, 20, 30, 40, 45 mm

Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

AV20RHX11.5U-GB215

Ürün numarası 101142088

Door locking devices

Ürüne git

AV20LHX20U-GB215

Ürün numarası 101142144

Door locking devices

Ürüne git

AV20RHX20U-GB215

Ürün numarası 101142145

Door locking devices

Ürüne git

AV20RBX11.5U-GB215

Ürün numarası 101172551

Door locking devices

Ürüne git

AV20LBX11.5U-GB215

Ürün numarası 101172568

Door locking devices

Ürüne git

AV20RHX30U-GB215

Ürün numarası 101174506

Door locking devices

Ürüne git

AV20RX11.5U-GB215

Ürün numarası 103003513

Door locking devices

Ürüne git

AV20RHX40U-GB215

Ürün numarası 103016446

Door locking devices

Ürüne git

AV20LHX30U-GB215

Ürün numarası 103016447

Door locking devices

Ürüne git

AV20LHX45U-GB215

Ürün numarası 103016448

Door locking devices

Ürüne git

AV20RX20U-GB215

Ürün numarası 103016449

Door locking devices

Ürüne git

AV20RX40U-GB215

Ürün numarası 103016450

Door locking devices

Ürüne git