AV21RHX11.5U-GB215
AV21RHX11.5U-GB215
Downloads
Ürün tip tanımı: AV 21(1)(2)(3)U-GB215 |
(1) | |
L | sol taraf modeli |
R | sağ taraf modeli |
(2) | |
yok | Bant çekme |
H | Makara H65 |
H92 | Makara H92 |
H105 | Makara H105 |
B | Yatak gövdesi B |
B2 | Yatak gövdesi B2 |
(3) | |
X11,5 | Gergi cıvatasının X-boyutu = 11, 5, 20, 30, 40, 45 mm |
- sağ taraf modeli
- Termoplastik muhafaza
- yok Arıza güvenceli kilitleme sistemi
- 1-kanatlı kapılar için
- insan taşımayan asansörler için
- M5 üçken anahtar aracılığıyla manuel ayırma
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AV21RHX11.5U-GB215 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103028218 |
EAN (European Article Number) |
4030661524481 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
Verileri |
TÜV CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN 81-20 EN 81-50 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Kilitleme saplamasının malzemesi |
Pirinç (Me) |
Genel veriler - Özellikler
Manuel bırakma |
Evet |
Bozulma korumalı kilitleme sistemiyle |
Hayır |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Yardımcı kontaktların sayısı |
1 |
Kapı kanatlarının sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Makara kolu H65 |
Yönlendirme / Hizalama |
sağ taraf modeli |
Montaj |
arka taraf montaj delikleri |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
Yok kablo salmastrası |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
165 mm |
Yükseklik |
80 mm |
Derinlik |
37,5 mm |
Kilitleme saplamasının çapı |
18 mm |
X-dimension of the latching bolt |
11,5 mm |
Note (X-dimension of the latching bolt) |
The entire locking bolt length results from the prescribed insertion depth of the locking bolt into the door leaf of 21 mm and dimension X. Dimension X represents the distance between the bottom of the enclosure of the door closing device and the top of the door. |
Latching bolt bevelling, bottom |
45 ° |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP54 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
500 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
6 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
2 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
200 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
2 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Note
Note (Manual release) |
For manual release using M5 triangular key, available as accessory |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
BG-test sertifikası
UKCA certificate
Bilgi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Görüntüler (çeşitli)
Montaj örneği
ID: kav--m03
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 05:51