Ayrı aktüatörlü emniyet anahtarı
EX-AZ 16
- Ex bölge 22
- Termoplastik muhafaza
- Çoklu kodlama
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
- Çift izolasyonlu
EX-AZ 3350
- Ex bölge 22
- Metal muhafaza
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Sürgü kolu
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Merkezleme aygıtı mevcuttur
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Maksatsız kapamayı önlemek için SZ 415 kapama perçini
Uygulama:
Ayrı aktüatörlere sahip emniyet anahtarları sürgülü, menteşeli ve özellikle ayrılabilir emniyet muhafazaları için uygun olup bunların gerekli çalışma güvenliğini sağlamak için kapatılmaları gerekmektedir. Aynı zamanda profil kesimlerine de takılabilir ve mevcut ekipmana uyarlanabilirler.
Bu bölümde gösterilen tüm sınıf 2 emniyet anahtarları güvenlik kapısı denetleyicisi ile kombinasyon halinde ISO 13849-1 kategori 3 ya da 4'ü kontrol eder.
Tasarım ve çalışma şekli:
Sınıf 2 emniyet anahtarlarında, anahtarlama unsuru aktüatörle fiziksel olarak bağlantılı değildir fakat anahtarlama sırasında işlevsel olarak birleştirilir ya da ayrılır. Emniyet cihazı açıldığında aktüatör temel cihazdan ayrılır. Bu işlem sırasında emniyet anahtarındaki NC kontaktları pozitif olarak açılır ve NO kontaktları kapanır.
Tüm emniyet anahtarlarının muhafaza derecesi IP 67'dir. Emniyet anahtarları istenen tüm montaj konumlarında takılabilir.
Ayrı aktüatörlere sahip emniyet anahtarları sürgülü, menteşeli ve özellikle ayrılabilir emniyet muhafazaları için uygun olup bunların gerekli çalışma güvenliğini sağlamak için kapatılmaları gerekmektedir. Aynı zamanda profil kesimlerine de takılabilir ve mevcut ekipmana uyarlanabilirler.
Bu bölümde gösterilen tüm sınıf 2 emniyet anahtarları güvenlik kapısı denetleyicisi ile kombinasyon halinde ISO 13849-1 kategori 3 ya da 4'ü kontrol eder.
Tasarım ve çalışma şekli:
Sınıf 2 emniyet anahtarlarında, anahtarlama unsuru aktüatörle fiziksel olarak bağlantılı değildir fakat anahtarlama sırasında işlevsel olarak birleştirilir ya da ayrılır. Emniyet cihazı açıldığında aktüatör temel cihazdan ayrılır. Bu işlem sırasında emniyet anahtarındaki NC kontaktları pozitif olarak açılır ve NO kontaktları kapanır.
Tüm emniyet anahtarlarının muhafaza derecesi IP 67'dir. Emniyet anahtarları istenen tüm montaj konumlarında takılabilir.