Ayrı aktüatörlü emniyet anahtarı


Coding level according to EN ISO 14119

Etkili kural

Mandallama kuvveti

Yardımcı kontaktların sayısı

Emniyet kontaktlarının sayısı

Ortam sıcaklığı, maximum

Ortam sıcaklığı, minimum

AZ 15

AZ 15


  • Plastik
  • Çift izolasyonlu
  • Uzun ömür
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Çoklu kodlama
  • Geniş kablo döşeme kompartımanı
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
  • Kirlenmeye karşı duyarsız

Kategoriye git
AZ 16

AZ 16


  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Geniş kablo döşeme kompartımanı
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Çoklu kodlama
  • Uzun ömür
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • Kirlenmeye karşı duyarsız
  • Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için

Kategoriye git
AZ 16ZI

AZ 16ZI


  • Termoplastik muhafaza
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK

Kategoriye git
AZ 17

AZ 17


  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Uzun ömür
  • küçük gövde
  • Çoklu kodlama
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • Kirlenmeye karşı duyarsız

Kategoriye git
AZ 17ZI

AZ 17ZI


  • Termoplastik muhafaza
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK

Kategoriye git
AZ201

AZ201


  • Termoplastik muhafaza
  • RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
  • Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
  • seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
  • 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
  • Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
  • akıllı tanılama

Kategoriye git
AZ 415

AZ 415


  • Metal muhafaza
  • Uzun ömür
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • Yay yüklü eyleyiciler

Kategoriye git
AZ 3350

AZ 3350


  • Metal muhafaza
  • Sürgü kolu
  • Uzun ömür
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği

Kategoriye git
SCG

SCG


  • Metal muhafaza
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • Uzun ömür

Kategoriye git
SDG

SDG


  • Metal muhafaza
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • Uzun ömür

Kategoriye git
SHG

SHG


  • Metal muhafaza
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Uzun ömür

Kategoriye git
TZG

TZG


  • Termoplastik muhafaza
  • Uzun ömür
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Kategoriye git
Uygulama:
Ayrı aktüatörlere sahip emniyet anahtarları sürgülü, menteşeli ve özellikle ayrılabilir emniyet muhafazaları için uygun olup bunların gerekli çalışma güvenliğini sağlamak için kapatılmaları gerekmektedir. Aynı zamanda profil kesimlerine de takılabilir ve mevcut ekipmana uyarlanabilirler.

Bu bölümde gösterilen tüm sınıf 2 emniyet anahtarları güvenlik kapısı denetleyicisi ile kombinasyon halinde ISO 13849-1 kategori 3 ya da 4'ü kontrol eder.

Tasarım ve çalışma şekli:
Sınıf 2 emniyet anahtarlarında, anahtarlama unsuru aktüatörle fiziksel olarak bağlantılı değildir fakat anahtarlama sırasında işlevsel olarak birleştirilir ya da ayrılır. Emniyet cihazı açıldığında aktüatör temel cihazdan ayrılır. Bu işlem sırasında emniyet anahtarındaki NC kontaktları pozitif olarak açılır ve NO kontaktları kapanır.

Tüm emniyet anahtarlarının muhafaza derecesi IP 67'dir. Emniyet anahtarları istenen tüm montaj konumlarında takılabilir.