AZ 061 K 08106
AZ 061 K 08106
- 1 Uyarı düzlemleri
- kablo kanalları yok
- Termoplastik muhafaza
- Aktüatör köprüsünde kontak pini
- saydam kapak
- Kontakt köprülerinin sürtünmeli hareketi ile kendi kendini temizleme
- Koruma sınıfı IP20
- çift kapamalı switch
- tespit cıvataları M4 Pozidriv kendinden şekillenen, sökülemez, sabit
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZ 061 K 08106 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101195744 |
EAN (European Article Number) |
4030661362120 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Gövdelerin malzemesi |
cam elyaf takviyeli ultramid, kendiliğinden söner |
Malzeme, ayrıntıları |
cam elyaf takviyeli ultramid, kendiliğinden söner |
Brüt ağırlık |
25 g |
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilir |
Evet |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleri |
1 |
Mekanik ömür, minimum |
10.000.000 operasyon sayısı |
Kumanda stroku |
7 mm |
Hareket ettirici kuvvet |
1,6 N |
Montaj |
Yuvarlak delikler |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
2 x Tek damar girişi ile bağlantı hunisi |
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
1,2 Nm |
Notes |
M4 slotted-head combination screws, similar to DIN 7984, with self-opening clamp plates |
Note (Cable entry) |
Kablo kanalları yok |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
50 mm |
Yükseklik |
27 mm |
Derinlik |
16 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Göreli nem, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
500 V |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
4 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
2 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
200 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
2 A |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Kendi kendini temizleyen baskı kontağı |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
Gümüş |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
BG-test sertifikası
AB Uygunluk Beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.04.2024 08:24