AZ 15/16-B1-2177 NACHRUESTSATZ
Ürün numarası:
101126794
AZ 15/16-B1-2177 NACHRUESTSATZ
Ürün numarası:
101126794
- Hafif, kılavuzlanmamış koruma kapılarının kilitlenmesi için
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZ 15/16-B1-2177 NACHRUESTSATZ |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101126794 |
EAN (European Article Number) |
4030661100852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Genel veriler
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Malzeme, aktüatör |
Plastik, paslanmaz çelik |
Brüt ağırlık |
24 g |
Mekanik veriler
Aktüatör |
düz sağlam |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim aktüatörü
Boyutsal resim aktüatörü
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.04.2024 23:45