AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
Ürün numarası:
101096090
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
Ürün numarası:
101096090
- Aktüatörün düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
- Onarım için uygun
- Hafif koruma kapılarının boşluksuz kilitlenmesi için
- Manyetik sürgü etkili düzlemin herhengi birine kolaylıkla uydurulabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101096090 |
EAN (European Article Number) |
4030661100005 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Genel veriler
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Malzeme, aktüatör |
Plastik, paslanmaz çelik |
Brüt ağırlık |
42 g |
Mekanik veriler
Aktüatör yarı çapı, minimum |
32 mm |
Aktüatör |
düz esnek |
Mandallama kuvveti |
30 N |
Note
Note (General) |
The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. Actuating radius adjustable, minimum 32 mm, using an hexagonal key wrench SW 2,5 mm (b) |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim aktüatörü
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 16:24