AZ 16
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Çoklu kodlama
- Uzun ömür
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
Ürün tip tanımı: AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
yok | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
03 | 3 Açıcı düzen (NC) |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(2) | |
yok | Fırlatma kuvveti |
R | Mandallama kuvveti 30N |
(3) | |
G24 | LED ile (sadece biri NO ve biri NC kontakt düzenli sürüm için mevcuttur ) |
(4) | |
M16 | Kablo girişi M16 |
M20 | Kablo girişi M20 |
ST | Konektör M12, 4-kutup, aşağıda |
STL | Konektör M12, 4-kutup, sol |
STR | Konektör M12, 4-kutup, sağ |
(5) | |
2254 | Mandallama kuvveti 5N |
1762 | Ön yüzey montajlı |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Mandallama kuvveti
Emniyet kontaktlarının sayısı
Sistem komponentleri
Aktüatör AZ 16
ACTUATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
- Hafif koruma kapılarının boşluksuz kilitlenmesi için
- Onarım için uygun
AZ 15/16-B1-1747 NACHRUESTSATZ
- Hafif koruma kapılarının boşluksuz kilitlenmesi için
- Manyetik sürgü etkili düzlemin herhengi birine kolaylıkla uydurulabilir
- Onarım için uygun
- Özellikle sürmeli kapılar için uygun
AZ 15/16-B1-2024 NACHRUESTSATZ
- Hareket sırasındaki kirli maddelerin nüfuz etmesine karşı koruma sağlamak için
- Özellikle sürmeli kapılar için uygun
AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ
- Hafif ve orta ağırlıklı koruma kapılarının kilitlenmesi için
- Özellikle sürmeli kapılar için uygun
ACTUATOR AZ 15/16-B1-2245 KPL.
- Koruma cihazı üzerindeki titreşim önleyici
- Özellikle sürmeli kapılar için uygun
ACTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda çok küçük aktüatör yarı çapları için
- Onarım için uygun
- Hafif koruma kapılarının boşluksuz kilitlenmesi için
AZ 15/16-B2-1747 NACHRUESTSATZ
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda çok küçük aktüatör yarı çapları için
- Onarım için uygun
- Hafif koruma kapılarının boşluksuz kilitlenmesi için
- Manyetik sürgü etkili düzlemin herhengi birine kolaylıkla uydurulabilir
ACTUATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- Aktüatörün düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
- Onarım için uygun
- Hafif koruma kapılarının boşluksuz kilitlenmesi için
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
- Aktüatörün düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
- Onarım için uygun
- Hafif koruma kapılarının boşluksuz kilitlenmesi için
- Manyetik sürgü etkili düzlemin herhengi birine kolaylıkla uydurulabilir
ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
Aksesuarlar AZ 16
SET BC 2053-2
- Hafif ve orta ağırlıktaki koruma kapılarının istikrarlı sürgülenmesi için ek bilyeli sürgü
- Koruma kapısının üzerinde ayrı montaj için
LOCKOUT TAG SZ 16/335
- Örneğin bakım sırasında dikkatsiz kapatmaları engellemek için
- Kompleks işletme için
- Anahtarın uyarılmasını engeller
- 6' e kadar asma kilit uydurulabilir
- Kilitli etiket emniyet anahtarının yanındaki bir zincirin üzerine monte edilebilir
SCHLITZVERSCHLUSS AZ 15/16-1476
- Hareket sırasındaki kirli maddelerin nüfuz etmesine karşı koruma sağlamak için
- Kullanılmayan aktüatör yuvalarının örtmek için
- Yalın içine kelepelenen fiting