AZ 16ZI-B1 - 2053 BILYE SUERGUELUE
- Thermoplastic enclosure
- Individual coding
- Coding level "High" according to ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Long life
- Double-insulated
- Large wiring compartment
- High level of contact reliability with low voltages and currents
- Insensitive to soiling
- Slotted holes for adjustment, circular holes for location
- For interlocking of light to medium-weight guards
- adjustable ball latch
Ürün tip tanımı: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 Açıcı düzen (NC) |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(2) | |
B1 | Düz yapı şekli |
B1-1747 | Düz yapı şekli manyetik sürgülü |
B1-2024 | Düz yapı şekli yarığa sızdırmazlık tapası ile |
B1-2053 | Düz yapı şekli bilye sürgülü |
B1-2177 | Düz yapı şekli merkezleme kılavuzu ile |
(3) | |
M16 | Kablo girişi M16 |
M20 | Kablo girişi M20 |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.