AZ 16ZI-B1

AZ 16ZI-B1

  • Termoplastik muhafaza
  • Tek olarak kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Uzun ömür
  • Çift izolasyonlu
  • Geniş kablo döşeme kompartımanı
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • Kirlenmeye karşı duyarsız
  • Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
Ürün tip tanımı:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 Açıcı düzen (NC)
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)

(2)
B1Düz yapı şekli
B1-1747Düz yapı şekli manyetik sürgülü
B1-2024Düz yapı şekli yarığa sızdırmazlık tapası ile
B1-2053Düz yapı şekli bilye sürgülü
B1-2177Düz yapı şekli merkezleme kılavuzu ile

(3)
M16Kablo girişi M16
M20Kablo girişi M20
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Emniyet kontaktlarının sayısı

AZ 16-03ZIB1-M16

Ürün numarası 101150055

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ 16-12ZIB1-M16

Ürün numarası 101150050

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ 16-12ZIB1-M20

Ürün numarası 101150623

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ 16-03ZIB1-M20

Ürün numarası 101150637

Safety switch with separate actuator

Ürüne git