AZ 17-11ZK
AZ 17-11ZK
Ürün tip tanımı: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
yok | Mandallama kuvveti 5N |
R | Mandallama kuvveti 30N |
(3) | |
yok | Kablo salmastrası M16 |
2243 | Ön taraf kablo girişi |
2243-1 | Arka taraf kablo girişi |
ST | Konektör M12, 4-kutup |
(4) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
(5) | |
5M | Kablo uzunluğu 5 metre |
6M | Kablo uzunluğu 6 metre |
- kablo salmastrası M16
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Uzun ömür
- küçük gövde
- Çoklu kodlama
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- 8 uyarı düzlemleri
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZ 17-11ZK |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101121960 |
EAN (European Article Number) |
4030661049670 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Onaylar
Verileri |
BG cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Etkili kural |
elektromekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Brüt ağırlık |
85 g |
Genel veriler - Özellikler
Kumanda yönü sayısı |
2 |
Yardımcı kontaktların sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Kablo rakorlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 operasyon sayısı |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mandallama kuvveti |
5 N |
pozitif fren hareketi |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
17 N |
Kumanda hızı, maximum |
2 m/s |
Montaj |
Vidalar |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
M 16 x 1,5 |
Konektör, konektör |
IDC sonlandırma metodu |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
1 mm² |
Allowed type of cable |
flexible |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
30 mm |
Sensörün genişliği |
30 mm |
Sensörün yüksekliği |
60 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +85 °C |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
slow action, positive break NC contact |
Anahtarlama frekansı |
2.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Elektriksel veriler - Yardımcı kontak
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
sürgülü emniyetli koruma kapısı kaldırılabilir koruma menteşeli emniyetli koruma |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. Slot sızdırmazlık tapaları Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use |
Note
Note (General) |
This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules |
Dil filtresi
Veri sayfası
CCC sertifikasyonu
BG-test sertifikası
UL Sertifikası
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Switch hareket şeması
Diyagram
Montaj örneği
ID: kaz17m02
Table of Contents
- 1 About this document
- 1.1 Function
- 1.2 Target group of the operating instructions: authorised qualified personnel
- 1.3 Explanation of the symbols used
- 1.4 Appropriate use
- 1.5 General safety instructions
- 2 Product description
- 2.1 Ordering code
- 2.2 Special versions
- 2.3 Purpose
- 2.4 Warning about misuse
- 2.5 Exclusion of liability
- 2.6 Technical Data
- 3 Mounting
- 3.1 General mounting instructions
- 3.2 Dimensions
- 3.3 Mounting of the actuator
- 4 Electrical connection
- 4.1 General information for electrical connection
- 4.2 Contact Options
- 5 Set-up and maintenance
- 6 Disassembly and disposal
- 6.1 Disassembly
- 6.2 Disposal
1 About this document
1.1 Function
This document provides all the information you need for the mounting, set-up and commissioning to ensure the safe operation and disassembly of the switchgear. The operating instructions enclosed with the device must always be kept in a legible condition and accessible.
1.2 Target group of the operating instructions: authorised qualified personnel
All operations described in the operating instructions manual must be carried out by trained specialist personnel, authorised by the plant operator only.
Please make sure that you have read and understood these operating instructions and that you know all applicable legislations regarding occupational safety and accident prevention prior to installation and putting the component into operation.
The machine builder must carefully select the harmonised standards to be complied with as well as other technical specifications for the selection, mounting and integration of the components.
The information contained in this operating instructions manual is provided without liability and is subject to technical modifications.
1.3 Explanation of the symbols used
- Information, hint, note: This symbol is used for identifying useful additional information.
- Caution: Failure to comply with this warning notice could lead to failures or malfunctions.
Warning: Failure to comply with this warning notice could lead to physical injury and/or damage to the machine.
1.4 Appropriate use
The Schmersal range of products is not intended for private consumers.
The products described in these operating instructions are developed to execute safety-related functions as part of an entire plant or machine. It is the responsibility of the manufacturer of a machine or plant to ensure the correct functionality of the entire machine or plant.
The safety switchgear must be exclusively used in accordance with the versions listed below or for the applications authorised by the manufacturer. Detailed information regarding the range of applications can be found in the chapter "Product description".
1.5 General safety instructions
The user must observe the safety instructions in this operating instructions manual, the country specific installation standards as well as all prevailing safety regulations and accident prevention rules.
- Further technical information can be found in the Schmersal catalogues or in the online catalogue on the Internet: products.schmersal.com.
2 Product description
2.1 Ordering code
Ürün tip tanımı: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
yok | Mandallama kuvveti 5N |
R | Mandallama kuvveti 30N |
(3) | |
yok | Kablo salmastrası M16 |
2243 | Ön taraf kablo girişi |
2243-1 | Arka taraf kablo girişi |
ST | Konektör M12, 4-kutup |
(4) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
(5) | |
5M | Kablo uzunluğu 5 metre |
6M | Kablo uzunluğu 6 metre |
2.2 Special versions
For special versions, which are not listed in the ordering code, these specifications apply accordingly, provided that they correspond to the standard version.
2.3 Purpose
The safety switches with separate actuator are suitable for sliding, hinged and removable safety guards, which need to be closed in order to ensure the necessary operational safety.
The safety switches are used for applications, in which the hazardous situation is terminated without delay when the safety guard is opened.
When the safety guard is opened, the NC contacts are positively opened and the NO contacts are closed.
- The safety switchgears are classified according to EN ISO 14119 as type 2 interlocking devices.
- The user must evaluate and design the safety chain in accordance with the relevant standards and the required safety level.
- The entire concept of the control system, in which the safety component is integrated, must be validated to the relevant standards.
2.4 Warning about misuse
- In case of improper use or manipulation of the safety switchgear, personal hazards or damages to machinery or plant components cannot be excluded. There are no residual risks, provided that the safety instructions as well as the instructions regarding mounting, commissioning, operation and maintenance are observed.
2.5 Exclusion of liability
We shall accept no liability for damages and malfunctions resulting from defective mounting or failure to comply with the operating instructions manual. The manufacturer shall accept no liability for damages resulting from the use of unauthorised spare parts or accessories.
For safety reasons, invasive work on the device as well as arbitrary repairs, conversions and modifications to the device are strictly forbidden, the manufacturer shall accept no liability for damages resulting from such invasive work, arbitrary repairs, conversions and/or modifications to the device.
2.6 Technical Data
Onaylar
Verileri |
BG cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Etkili kural |
elektromekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Brüt ağırlık |
85 g |
Genel veriler - Özellikler
Kumanda yönü sayısı |
2 |
Yardımcı kontaktların sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Kablo rakorlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 operasyon sayısı |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mandallama kuvveti |
5 N |
pozitif fren hareketi |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
17 N |
Kumanda hızı, maximum |
2 m/s |
Montaj |
Vidalar |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
M 16 x 1,5 |
Konektör, konektör |
IDC sonlandırma metodu |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
1 mm² |
Allowed type of cable |
flexible |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
30 mm |
Sensörün genişliği |
30 mm |
Sensörün yüksekliği |
60 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +85 °C |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
slow action, positive break NC contact |
Anahtarlama frekansı |
2.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Elektriksel veriler - Yardımcı kontak
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
sürgülü emniyetli koruma kapısı kaldırılabilir koruma menteşeli emniyetli koruma |
Note about the safety classification
Basically suitable up to Cat. 1 / PL c.
With 2-channel usage with fault exclusion mechanism (if a fault exclusion to the 1-channel mechanics is authorised) and suitable logic applicable up to Cat. 3 / PL d
(Determined values can vary depending on the application-specific parameters hop, dop and tcycle as well as the load.)
If multiple safety components are wired in series, the Performance Level to EN ISO 13849-1 will be reduced due to the restricted error detection under certain circumstances.
3 Mounting
3.1 General mounting instructions
- Please observe the remarks of the standards EN ISO 12100, EN ISO 14119 and EN ISO 14120.
3.2 Dimensions
All measurements in mm.
3.3 Mounting of the actuator
See operating instructions Actuator.
- The actuator must be permanently fitted to the safety guards and protected against displacement by suitable measures (tamperproof screws, gluing, drilling of the screw heads).
4 Electrical connection
4.1 General information for electrical connection
- The electrical connection may only be carried out by authorised personnel in a de-energised condition.
IDC method of termination
The IDC method of termination (cut clamp technology) enables connecting flexible wires with cable section 0.75 … 1 mm² without using conductor ferrules. To this effect, strip the wire for 17 ... 20 mm and insert it into the cable gland, close the cable gland, push the conductors in the groove of the cover (refer to wiring example) and screw the cover back. Alternatingly tighten the cover screws uniformly. Tightening force for the Torx T10 cover screws 0.7 ... 1 Nm.
4.2 Contact Options
Contacts are shown with safety guard closed. All NC contacts have positive break B.
AZ 17-11Z.K | AZ 17-02Z.K |
---|---|
with cable, frontside
AZ 17-11Z.K-2243 | AZ 17-02Z.K-2243 |
---|---|
with cable, rearside
AZ 17-11Z.K-2243-1 | AZ 17-02Z.K-2243-1 |
---|---|
with connector, A-coding
AZ 17-11Z.K-ST | AZ 17-02Z.K-ST |
---|---|
Key | |
---|---|
B | Automatic opener, NC contact |
Normally-open contact | |
Normally-closed contact |
5 Set-up and maintenance
The safety function of the safety components must be tested. In the case of correct installation and adequate use, the safety switchgear features maintenance-free functionality. A regular visual inspection and functional test, including the following steps, is recommended:
- Check for correct installation of the actuator and the switch
- Check the integrity of the cable entry and connections
- Check the switch enclosure for damages
- Remove particles of dust and soiling
- Adequate measures must be taken to ensure protection against tampering either to prevent tampering of the safety guard, for instance by means of replacement actuators.
- Damaged or defective components must be replaced.
6 Disassembly and disposal
6.1 Disassembly
The safety switchgear must be disassembled in a de-energised condition only.
6.2 Disposal
- The safety switchgear must be disposed of in an appropriate manner in accordance with the national prescriptions and legislations.
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZ 17 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Positive break position switch with separate actuator for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, June 17, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.03.2024 21:38