AZ 17/170ZI-B1

AZ 17/170ZI-B1

  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Uzun ömür
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Özellikle sürmeli kapılar için uygun
  • küçük gövde
  • Tek olarak kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
  • Kirlenmeye karşı duyarsız
  • Yarık (slot) kapatma tapası dahil edilmiştir
  • 8 uyarı düzlemleri
Ürün tip tanımı:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)

(2)
yokMandallama kuvveti 5N
RMandallama kuvveti 30N

(3)
yokKablo salmastrası M16
STKonektör M12

(4)
B1Aktüatör B1
B5Aktüatör B5
B6LAktüatör B6L
B6RAktüatör B6R

(5)
1637altın kaplamalı kontaktlar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Mandallama kuvveti

Emniyet kontaktlarının sayısı

AZ 17-02ZI B1

Ürün numarası 101121963

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ 17-02ZI-ST B1

Ürün numarası 101144078

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ 17-02ZRI B1

Ürün numarası 101136308

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ 17-02ZRI-ST B1

Ürün numarası 101144080

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ 17-11ZI B1

Ürün numarası 101121962

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ 17-11ZI-ST B1

Ürün numarası 101144076

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ 17-11ZRI B1

Ürün numarası 101136304

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ 17-11ZRI-ST B1

Ürün numarası 101144077

Safety switch with separate actuator

Ürüne git