AS-i AZ 201
- Ayrı aktüatörlü emniyet anahtarı
- Termoplastik muhafaza
- Entegre AS-Arayüzü
- 40 mm x 220 mm x 50 mm
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- akıllı tanılama
- Geri dönüş yaylı aktüatör
- Koruma sınıfı IP67
Ürün tip tanımı: AZM201(1)-(2)-ST-T-AS-(3)-P |
(1) | |
Z | Kilitleme kontrol edilir |
B | aktüatör denetlenmiş |
BZ | Aktüatör ve solenoid ara kilidinin birlikte izlenmesi |
(2) | |
I1 | Tek olarak kodlama |
I2 | Tek olarak kodlama, tekrar öğretilebilir |
(3) |
P | |
yok | Bobin beslemesi 24 VDC'den (Aux) |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.