AZ 3350-03ZK-U270
AZ 3350-03ZK-U270
Ürün tip tanımı: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 Açıcı düzen (NC) |
12ZUEK | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(2) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
(3) | |
U90 | Sol kapı menteşesi için kumanda kafası 90° döndürülmüş |
U270 | Sağ kapı menteşesi için kumanda kafası 270° döndürülmüş |
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- 270° dönmüş kumanda kafası
- Metal muhafaza
- Sürgü kolu
- Uzun ömür
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZ 3350-03ZK-U270 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101177188 |
EAN (European Article Number) |
4030661307978 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
Sipariş vermek için önce istenen emniyet anahtarını sonra kapı kol sistemini seçin. |
Onaylar
Verileri |
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Etkili kural |
elektromekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
230 g |
Genel veriler - Özellikler
Kumanda yönü sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
3 |
Kablo rakorlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Kapı menteşesi |
Sağ |
Güç, kesme kuvveti {N} |
15.000 N |
pozitif fren hareketi |
10,7 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
5 N |
Kumanda hızı, maximum |
0,2 m/s |
Montaj |
Vidalar |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
1x M20 |
Konektör, konektör |
Vida terminalleri Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
38 mm |
Sensörün genişliği |
40,5 mm |
Sensörün yüksekliği |
114 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +90 °C |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Anahtarlama frekansı |
1.200 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu) |
AZ 3350-STS30-01 AZ 3350-STS30-03 AZ 3350-STS30-06 AZ 3350-STS30-08 |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
BG-test sertifikası
UL Sertifikası
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutlu çizim çeşitli
Boyutlu çizim çeşitli
Diyagram
Çalışma prensibi
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2024 13:13