AZ 3350
- Metal muhafaza
- Sürgü kolu
- Uzun ömür
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
Ürün tip tanımı: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 Açıcı düzen (NC) |
12ZUEK | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(2) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
(3) | |
U90 | Sol kapı menteşesi için kumanda kafası 90° döndürülmüş |
U270 | Sağ kapı menteşesi için kumanda kafası 270° döndürülmüş |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Emniyet kontaktlarının sayısı
Sistem komponentleri
Aktüatör
STS kapı kolu sistemi