AZ 3350-STS30-02
Ürün numarası:
101176971
AZ 3350-STS30-02
Ürün numarası:
101176971
- Sürgü kolu
- Her tip koruma için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZ 3350-STS30-02 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101176971 |
EAN (European Article Number) |
4030661307565 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Genel veriler
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Malzeme, operatörler |
Aluminyum |
Montaj plakasının malzemesi |
steel |
Brüt ağırlık |
1.675 g |
Genel veriler - Özellikler
acil tutamak |
Evet |
Mekanik veriler
Kapı menteşesi |
Sol |
Güç, kesme kuvveti {N} |
15.000 N |
Actuator mounted |
İç |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
The door latch is not included in the scope of delivery |
Notlar - Boyutsal resim
Note |
The drawings are always shown with a view to the switch. |
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 29.03.2024 13:24