AZ201

AZ201

  • Termoplastik muhafaza
  • RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
  • Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
  • seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
  • 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
  • Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
  • akıllı tanılama
Ürün tip tanımı:

AZ201(1)-T-(2)


(1)
SKVida bağlantısı
CCYay makara bağlantısı
ST1konektör M23 x 1, 8+1-kutup
ST2konektör M12 x 1, 8-kutup

(2)
1P2P1 tanılama çıkışı ve 2 Emniyetli çıkışlar, p-tipi
SD2Pseri tanılama çıkışı ve 2 Emniyetli çıkışlar, p-tipi
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

AZ201-I2-CC-T-1P2P

Ürün numarası 103015817

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ201-I2-SK-T-1P2P

Ürün numarası 103015818

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ201-I2-ST2-T-1P2P

Ürün numarası 103015819

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ201CC-T-1P2P

Ürün numarası 103015814

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ201SK-T-1P2P

Ürün numarası 103015815

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ201ST2-T-1P2P

Ürün numarası 103015816

Safety switch with separate actuator

Ürüne git

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

Ürün numarası 103041827

Safety switch with separate actuator

Ürüne git