AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
Downloads
- Enerjisi kesilmiş konumunda bile,
tek elle acil çıkış - Menteşeli koruma kapıları için aktüatör
- Geri dönüş yaylı aktüatör
- Kolay ve sezgisel çalışma
- Çıkıntılı aktüatörden yaralanma riski yok
- Ek kapı kollarına gereksinim yok
- Kapı aralığında çıkıntı yapmıyor
- Farklı kumanda kolları mevcuttur
- Daha yüksek mekanik stabilite
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101191659 |
EAN (European Article Number) |
4030661351193 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Onaylar
Note |
Certification in combination with the AZ /AZM 200 |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
Metal tabaka |
Malzeme, aktüatör |
çinko kokil döküm |
Malzeme, operatörler |
İşleçlerin malzemesi |
Makara acil çıkış |
Metal tabaka, plastik kaplı |
Brüt ağırlık |
1.335 g |
Genel veriler - Özellikler
Acil çıkış |
Evet |
Seç (Evet/Hayır), Kapı algılama sensörü |
Evet |
Mekanik veriler
Kavrama |
kol Döner topuz |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Kapı menteşesi |
Sağ |
Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti |
2.000 N |
Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N} |
2.600 N |
Actuator mounted |
Dış |
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu |
37 mm |
Aktüatörün genişliği |
115 mm |
Aktüatörün yüksekliği |
115 mm |
Acil çıkışın uzunluğu |
60 mm |
Aktüatörün acil çıkış |
115 mm |
Acil çıkış yerinin yüksekliği |
115 mm |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir.: Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir! |
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
Boyutsal resim aktüatörü
Boyutsal resim aktüatörü
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.04.2024 10:27