AZM 161 AS
- Bobin kilitlemeli
- Termoplastik muhafaza
- Etkili tutma kuvveti 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Çift izolasyonlu
- Uzun ömür
- Entegre AS-Arayüzü
Ürün tip tanımı: AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6) |
(1) | |
Z | Korum akapısı kilitleme denetlenmiş > |
B | aktüatör denetlenmiş |
BZ | Aktüatör ve solenoid ara kilidinin birlikte izlenmesi |
(2) | |
ST1 | Konektör aşağıda |
ST2 | Konektör sağ |
(3) | |
yok | Mandallama kuvveti 5N |
R | Mandallama kuvveti 30N |
(4) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(5) | |
yok | Bobin besleme AS arayüzünden |
P | Bobin beslemesi 24 VDC'den (Aux) |
(6) | |
yok | Manuel bırakma |
N | Acil bırakma |
T | Acil çıkış |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.