AZM 161-STS30-01
Ürün numarası:
101175171
AZM 161-STS30-01
Ürün numarası:
101175171
- Sürgü kolu
- Her tip koruma için uygun
- Max. 110 °C
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZM 161-STS30-01 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101175171 |
EAN (European Article Number) |
4030661304458 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Genel veriler
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Malzeme, operatörler |
Aluminyum |
Montaj plakasının malzemesi |
steel |
Brüt ağırlık |
1.950 g |
Genel veriler - Özellikler
acil tutamak |
Evet |
Mekanik veriler
Kapı menteşesi |
Sağ |
Güç, kesme kuvveti {N} |
15.000 N |
Actuator mounted |
İç |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Ile acil tutamak The door latch is not included in the scope of delivery |
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü) |
(parts marked grey in the dimensional drawing) |
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı |
Emniyet anahtarı için montaj plakası |
Note
Note (General) |
For actuators mounted on the inside, mounting plate MP TG-01 must be used to fix the door handle to the profile (101174965). |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim aktüatörü
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 14:11