schmersal_s_icon.png

AZM 161 Z ST2-AS R

Ürün numarası: 101209111

Ürün tip tanımı:

AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6)


(1)
ZKorum akapısı kilitleme denetlenmiş >
Baktüatör denetlenmiş
BZAktüatör ve solenoid ara kilidinin birlikte izlenmesi

(2)
ST1Konektör aşağıda
ST2Konektör sağ

(3)
yokMandallama kuvveti 5N
RMandallama kuvveti 30N

(4)
yokKilidi açma kuvveti
AKilitleme kuvveti

(5)
yokBobin besleme AS arayüzünden
PBobin beslemesi 24 VDC'den (Aux)

(6)
yokManuel bırakma
NAcil bırakma
TAcil çıkış
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Solenoid besleme ÇIKIŞI AS arayüz
  • Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
  • Manuel bırakma
  • Bobin kilitlemeli
  • Termoplastik muhafaza
  • Etkili tutma kuvveti 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Çift izolasyonlu
  • Uzun ömür
  • Entegre AS-Arayüzü

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

AZM 161 Z ST2-AS R

Ürün numarası (sipariş numarası)

101209111

EAN (European Article Number)

4030661399744

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Onaylar

Verileri

TÜV

cULus

ASi-SaW

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Coding level according to EN ISO 14119

düşük

Etkili kural

elektromekanik

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Reaksiyon süresi, maksimum

100 ms

Brüt ağırlık

480 g

Genel veriler - Özellikler

Kilidi açma kuvveti

Evet

Korum akapısı kilitleme denetlenmiş

Evet

Manuel bırakma

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Kumanda yönü sayısı

3

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

c

Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre

1

PFH değeri

1,14 x 10⁻⁶ /h

Note (PFH-value)

max. 100.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar

Safety Integrity Level (SIL)

1

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

PFH value

1,01 x 10⁻⁷ /h

Note (PFH-value)

max. 100.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu

Performance Level, up to

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Uyarı yönündeki uyarı boşluğu

5,5 mm

Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti

2.000 N

Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N}

2.600 N

Mandallama kuvveti

30 N

Kumanda hızı, maximum

2 m/s

Montaj

Vidalar

Type of the fixing screws

3x M6

Mekanik veriler - Boyutlar

Connector position

Sağ

Konektör, konektör

Konektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

30 mm

Sensörün genişliği

130 mm

Sensörün yüksekliği

90 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Göreli nem, minimum

30 %

Göreli nem, maximum

95 %

Note (Relative humidity)

yoğuşmaz

buzlanmaz

Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre

10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

32 VDC

Nominal darbeye dayanma gerilimi

0,8 kV

Overvoltage category

III

Kirlilik derecesi e göre VDE 0100

3

Elektriksel veriler

Anahtarlama frekansı

1.000 /h

Elektriksel veriler - AS arayüz

Rated operating voltage

26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

Çalışma aralığı ASi, maximum

250 mA

Electrical data - AS-Interface specification

AS-i Specification

Güvenlik Uydusu

AS-i Version

V 2.1

AS-i Profile

S-7.B.F.E

AS-I, IO-Code

0x7

AS-I, ID-Code

0xB

AS-I, ID-Code1

0xF

AS-I, ID-Code2

0xE

AS-i Input, Channel 1

Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı

AS-i Input, Channel 2

Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı

AS-i Outputs, DO 0

Bobin kontrollu

AS-i Outputs, DO 1

Kullanılmamış

AS-i Outputs, DO 2

Kullanılmamış

AS-i Outputs, DO 3

Kullanılmamış

AS-i Parameter bits, P0

Aktüatör algılandı

AS-i Parameter bits, P1

Solenoid kilit kilitlendi

AS-i Parameter bits, P2

Tolerans aralığındaki mıknatıs gerilimi

AS-i Parameter bits, P3

Hata mesajı - solenoid kilidin kapanması/boşalması bloke edilmiş

Note (AS-i Parameter bits)

Parametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla

FID: Çevre birimi hatası

AS-i Input module address

0

Note (AS-i Input module address)

Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device

Durum göstergesi

Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi)

(1) sari LED: kanali 2 / AS-i SaW Bit 2.3

(2) LED green/red (AS-i duo LED): Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected

(3) sari LED: kanali 1 / AS-i SaW Bit 0.1

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

sürgülü emniyetli koruma kapısı

kaldırılabilir koruma

menteşeli emniyetli koruma

Pin ataması

PIN 1

AS-i +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Note

Note (General)

Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened.

Note (Manual release)

Bakım, kurma v.s. İçin

For manual release using M5 triangular key, available as accessory

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 161 AS
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions with integrated AS-i Safety at Work
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 14.05.2025 04:54