AZM 161I-B6L

AZM 161I-B6L

  • sol taraf modeli
  • Kompakt tasarım
  • Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Tek olarak kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • Çift izolasyonlu
  • Etkili tutma kuvveti
  • Uzun ömür
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
Ürün tip tanımı:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCKafes kelepçeleri
SKVida terminalleri
STKonektör M12

(2)
11/032 Normalde açık kontakt (NO) / 3 Açıcı düzen (NC) (konektör versiyonu)
12/112 Normalde açık kontakt (NO) / 3 Açıcı düzen (NC) (konektör versiyonu)
12/032 Normalde açık kontakt (NO)/4 Normalde kapalı kontakt (NC)

(3)
yokMandallama kuvveti 5N
RMandallama kuvveti 30N

(4)
yokKilidi açma kuvveti
AKilitleme kuvveti

(5)
yokManuel bırakma yan
EDManuel bırakma kapak tarafı
EUManuel bırakma arka taraf

(6)
TAcil çıkış yan
TDAcil çıkış kapak tarafı
TUAcil çıkış arka taraf
NAcil bırakma

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
yokIle LED (Sadece Us: 24 VAC/DC)

(9)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Emniyet kontaktlarının sayısı

Acil çıkış

Kilitleme kuvveti

Kilidi açma kuvveti

AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6L

Ürün numarası 101217541

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 161SK-12/12RI-024-B6L

Ürün numarası 101215900

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6L

Ürün numarası 101217476

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L

Ürün numarası 101215867

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6L

Ürün numarası 103000099

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 161ST-11/12I-024-B6L

Ürün numarası 103025177

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 161ST-12/11I-024-B6L

Ürün numarası 103031985

Solenoid interlock

Ürüne git