AZM 161I-B6L
- sol taraf modeli
- Kompakt tasarım
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Çift izolasyonlu
- Etkili tutma kuvveti
- Uzun ömür
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Ürün tip tanımı: AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9) |
(1) | |
CC | Kafes kelepçeleri |
SK | Vida terminalleri |
ST | Konektör M12 |
(2) | |
11/03 | 2 Normalde açık kontakt (NO) / 3 Açıcı düzen (NC) (konektör versiyonu) |
12/11 | 2 Normalde açık kontakt (NO) / 3 Açıcı düzen (NC) (konektör versiyonu) |
12/03 | 2 Normalde açık kontakt (NO)/4 Normalde kapalı kontakt (NC) |
(3) | |
yok | Mandallama kuvveti 5N |
R | Mandallama kuvveti 30N |
(4) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(5) | |
yok | Manuel bırakma yan |
ED | Manuel bırakma kapak tarafı |
EU | Manuel bırakma arka taraf |
(6) | |
T | Acil çıkış yan |
TD | Acil çıkış kapak tarafı |
TU | Acil çıkış arka taraf |
N | Acil bırakma |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
yok | Ile LED (Sadece Us: 24 VAC/DC) |
(9) |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.