AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
Ürün tip tanımı: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
yok | IDC sonlandırma metodu |
SK | Vida bağlantısı |
(2) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
(3) | |
yok | Mandallama kuvveti 5N |
R | Mandallama kuvveti 30N |
I | Tek olarak kodlama |
(4) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(5) | |
yok | kablo salmastrası |
ST | Konektör M12 x 1 |
(6) | |
B1 | Ile aktüatör B1 |
B5 | Ile aktüatör B5 |
B6L | Ile aktüatör B6L |
B6R | Ile aktüatör B6R |
(7) | |
yok | Manuel bırakma |
2197 | Yandan manuel serbest bırakma (kilidi açma kuvveti) |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 Normalde açık kontakt (NO), 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC) |
11/02 | 1 Normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC) / 2 açıcı düzen (NC) |
12/00 | 1 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC) |
12/11 | 1 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC) |
12/02 | 1 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC) / 2 açıcı düzen (NC) |
02/01 | 2 Açıcı düzen (NC), - / 1 açıcı düzen (NC) |
02/10 | 2 Açıcı düzen (NC), - / 1 normalde açık kontakt (NO), - |
(2) | |
yok | Mandallama kuvveti 5N |
R | Mandallama kuvveti 30N |
(3) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(4) | |
B1 | Ile aktüatör B1 |
B5 | Ile aktüatör B5 |
B6L | Ile aktüatör B6L |
B6R | Ile aktüatör B6R |
(5) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
(6) | |
2197 | Kilidi açma kuvveti için manuel bırakma |
- Konektör M12, 4-kutup
- Konektörlerin A- ve B-kodlaması
- Çift izolasyonlu
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt tasarım
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Uzun ömür
- Etkili tutma kuvveti
- sağ taraf modeli
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101146843 |
EAN (European Article Number) |
4030661140339 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
Verileri |
BG cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
genel bilgiler |
Tek olarak kodlama |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Yüksek |
Etkili kural |
elektromekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Malzeme, aktüatör |
Paslanmaz çelik |
Brüt ağırlık |
325 g |
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvveti |
Evet |
Kumanda yönü sayısı |
2 |
Yardımcı kontaktların sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
d |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Aktüatör yarı çapı, minimum |
50 mm |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti |
1.000 N |
Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N} |
1.300 N |
Mandallama kuvveti |
30 N |
pozitif fren hareketi |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
8,5 N |
Kumanda hızı, maximum |
2 m/s |
Montaj |
Vidalar |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama Konektör fişi M12, 4-kutup, (B-kodlama) |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
30 mm |
Sensörün genişliği |
108 mm |
Sensörün yüksekliği |
75,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Protection class |
II |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
4 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
10 W |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Note (Switching element) |
Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC or 3 NC or 4 NC contacts, with galvanically separated contact bridges |
Anahtarlama prensibi |
slow action, positive break NC contact |
Anahtarlama frekansı |
1.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Elektriksel veriler - Yardımcı kontak
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
sürgülü emniyetli koruma kapısı kaldırılabilir koruma menteşeli emniyetli koruma |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Yedek parça olarak mevcut değildir Slot sızdırmazlık tapaları The actuator is included in the scope of delivery |
Note
Note (General) |
The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. Actuating radius adjustable to minimum 50 mm, using a hexagonal key wrench AF 2 mm (a) Aktüatör ayrı bir parça olarak mevcut değildir. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
CCC sertifikasyonu
BG-test sertifikası
UL Sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 I |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.04.2024 19:58