AZM 170I-B6R

AZM 170I-B6R

  • Çift izolasyonlu
  • Tek olarak kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt tasarım
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Uzun ömür
  • Etkili tutma kuvveti
  • sağ taraf modeli
  • Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
Ürün tip tanımı:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
yokIDC sonlandırma metodu
SKVida bağlantısı

(2)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)

(3)
yokMandallama kuvveti 5N
RMandallama kuvveti 30N
ITek olarak kodlama

(4)
yokKilidi açma kuvveti
AKilitleme kuvveti

(5)
yokkablo salmastrası
STKonektör M12 x 1

(6)
B1Ile aktüatör B1
B5Ile aktüatör B5
B6LIle aktüatör B6L
B6RIle aktüatör B6R

(7)
yokManuel bırakma
2197Yandan manuel serbest bırakma (kilidi açma kuvveti)
1637altın kaplamalı kontaktlar

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 Normalde açık kontakt (NO), 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC)
11/021 Normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC) / 2 açıcı düzen (NC)
12/001 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC)
12/111 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC)
12/021 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC) / 2 açıcı düzen (NC)
02/012 Açıcı düzen (NC), - / 1 açıcı düzen (NC)
02/102 Açıcı düzen (NC), - / 1 normalde açık kontakt (NO), -

(2)
yokMandallama kuvveti 5N
RMandallama kuvveti 30N

(3)
yokKilidi açma kuvveti
AKilitleme kuvveti

(4)
B1Ile aktüatör B1
B5Ile aktüatör B5
B6LIle aktüatör B6L
B6RIle aktüatör B6R

(5)
1637altın kaplamalı kontaktlar

(6)
2197Kilidi açma kuvveti için manuel bırakma
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Note (General)

AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC

Ürün numarası 101140806

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 170-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Ürün numarası 101140808

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 170-11ZRI-B6R 24VAC/DC

Ürün numarası 101140805

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC

Ürün numarası 101140807

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC

Ürün numarası 101146843

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 170SK-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Ürün numarası 101217958

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Ürün numarası 103011339

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC

Ürün numarası 103025182

Solenoid interlock

Ürüne git