AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC
AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC
Ürün tip tanımı: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 Normalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO) 2 |
11/02 | 3 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) |
11/20 | 1 Normalde kapalı kontakt (NC) / 3 Normalde açık kontakt (NO) |
02/11 | 3 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) |
02/20 | 2 Normalde kapalı kontakt (NC) / 2 Normalde açık kontakt (NO) |
02/02 | 4 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
X | Koruma sınıfı IP54 |
Z | Koruma sınıfı IP67 |
(3) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(4) | |
STR | Konektör M23 sağ |
ST | Konektör M23 aşağıda |
(5) | |
yok | Manuel bırakmasız |
E | Üçken anahtarlı manuel bırakma |
F | Üçken anahtar kullanarak (kilitleme vidası ile emniyete alınmış) |
FE | üçken anahtar kullanarak |
RS | Tuşlu manuel bırakma |
T | Basmalı butonlu acil çıkış (sadece kilidi açma kuvveti) |
TE | Acil çıkış ve manuel bırakma, harici montaj (sadece kilidi açma kuvveti) |
TEI | Acil çıkış ve manuel bırakma, dahili montaj (sadece kilidi açma kuvveti) |
NS | Acil bırakma buton kilidi kullanarak |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
(1) | |
A | Kilitleme kuvveti |
(2) | |
ST | Konektör M23 sağ |
yok | Kilidi açma kuvveti |
STR | Konektör M23 aşağıda |
(3) | |
yok | Manuel bırakmasız |
E | Üçken anahtarlı manuel bırakma (sadece kilidi açma kuvveti) |
(4) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
- 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
- Dirsekli kol sistemi aracılığıyla gergili kapıların sorunsuz açılması
- 2 anahtarları bir muhafazanın içinde
- Ex sürümü mevcuttur
- Manuel bırakma
- 160 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Metal muhafaza
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Sağlam tasarım
- Uzun ömür
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Kesilmiş kelepçe ucu
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101174583 |
EAN (European Article Number) |
4030661332079 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
Verileri |
BG cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Etkili kural |
elektromekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
Brüt ağırlık |
968 g |
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvveti |
Evet |
Manuel bırakma |
Evet |
Kumanda yönü sayısı |
1 |
Yardımcı kontaktların sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
3 |
Koruma kapısı sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti |
3.500 N |
Güç, mandallama kuvveti, minimum {N} |
150 N |
Güç, mandallama kuvveti, maksimum {N} |
400 N |
pozitif fren hareketi |
5 mm |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
15 N |
Kumanda hızı, maximum |
0,2 m/s |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2 x 2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
46,5 mm |
Sensörün genişliği |
160 mm |
Sensörün yüksekliği |
100 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP54 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
1 A |
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
10 W |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
sürgülü emniyetli koruma kapısı menteşeli emniyetli koruma |
Note
Note (Manual release) |
Only used on units with power to unlock principle Silindir kilit aracılığıyla kilit açma Resetting can only be carried out by authorised personnel using key. In removed condition, the guard device is protected against unintentional closing. Anahtar ile |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
BG-test sertifikası
UL Sertifikası
CCC sertifikasyonu
Bilgi
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.04.2024 08:20