AZM 415
- Metal muhafaza
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Sağlam tasarım
- Uzun ömür
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Kesilmiş kelepçe ucu
Ürün tip tanımı: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 Normalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO) 2 |
11/02 | 3 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) |
11/20 | 1 Normalde kapalı kontakt (NC) / 3 Normalde açık kontakt (NO) |
02/11 | 3 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) |
02/20 | 2 Normalde kapalı kontakt (NC) / 2 Normalde açık kontakt (NO) |
02/02 | 4 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
X | Koruma sınıfı IP54 |
Z | Koruma sınıfı IP67 |
(3) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(4) | |
STR | Konektör M23 sağ |
ST | Konektör M23 aşağıda |
(5) | |
yok | Manuel bırakmasız |
E | Üçken anahtarlı manuel bırakma |
F | Üçken anahtar kullanarak (kilitleme vidası ile emniyete alınmış) |
FE | üçken anahtar kullanarak |
RS | Tuşlu manuel bırakma |
T | Basmalı butonlu acil çıkış (sadece kilidi açma kuvveti) |
TE | Acil çıkış ve manuel bırakma, harici montaj (sadece kilidi açma kuvveti) |
TEI | Acil çıkış ve manuel bırakma, dahili montaj (sadece kilidi açma kuvveti) |
NS | Acil bırakma buton kilidi kullanarak |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
(1) | |
A | Kilitleme kuvveti |
(2) | |
ST | Konektör M23 sağ |
yok | Kilidi açma kuvveti |
STR | Konektör M23 aşağıda |
(3) | |
yok | Manuel bırakmasız |
E | Üçken anahtarlı manuel bırakma (sadece kilidi açma kuvveti) |
(4) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti
Emniyet kontaktlarının sayısı
Acil bırakma
Acil çıkış
Kilitleme kuvveti
Kilidi açma kuvveti
Sistem komponentleri
Aktüatör
STS kapı kolu sistemi