AZM 415

AZM 415

  • Metal muhafaza
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Sağlam tasarım
  • Uzun ömür
  • 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
  • Kesilmiş kelepçe ucu
Ürün tip tanımı:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 Normalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO) 2
11/023 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)
11/201 Normalde kapalı kontakt (NC) / 3 Normalde açık kontakt (NO)
02/113 Normalde kapalı kontakt (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO)
02/202 Normalde kapalı kontakt (NC) / 2 Normalde açık kontakt (NO)
02/024 Açıcı düzen (NC)

(2)
XKoruma sınıfı IP54
ZKoruma sınıfı IP67

(3)
yokKilidi açma kuvveti
AKilitleme kuvveti

(4)
STRKonektör M23 sağ
STKonektör M23 aşağıda

(5)
yokManuel bırakmasız
EÜçken anahtarlı manuel bırakma
FÜçken anahtar kullanarak (kilitleme vidası ile emniyete alınmış)
FEüçken anahtar kullanarak
RSTuşlu manuel bırakma
TBasmalı butonlu acil çıkış (sadece kilidi açma kuvveti)
TEAcil çıkış ve manuel bırakma, harici montaj (sadece kilidi açma kuvveti)
TEIAcil çıkış ve manuel bırakma, dahili montaj (sadece kilidi açma kuvveti)
NSAcil bırakma buton kilidi kullanarak

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637altın kaplamalı kontaktlar

(1)
AKilitleme kuvveti

(2)
STKonektör M23 sağ
yokKilidi açma kuvveti
STRKonektör M23 aşağıda

(3)
yokManuel bırakmasız
EÜçken anahtarlı manuel bırakma (sadece kilidi açma kuvveti)

(4)
1637altın kaplamalı kontaktlar
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Koruma sınıfı

pozitif fren hareketi

Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti

Bilgi (uygulama kullanımları)

Koruma kapısı sayısı

Anahtarlama elemanı

Konektör, konektör

AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

Ürün numarası 101186203

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC

Ürün numarası 101186204

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC

Ürün numarası 101186853

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 415-02/02ZPKFE 230VAC

Ürün numarası 101205549

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 415-02/02ZPKFE 24V AC/DC

Ürün numarası 101209214

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 415-02/02ZPKT 24VAC/DC

Ürün numarası 101186831

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

Ürün numarası 101174589

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

Ürün numarası 101174583

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 415-02/11ZPK 230VAC

Ürün numarası 101174546

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

Ürün numarası 101174507

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

Ürün numarası 101174557

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

Ürün numarası 101174560

Solenoid interlock

Ürüne git