AZM 415-STS30-05
AZM 415-STS30-05
- Sürgü kolu
- Her tip koruma için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZM 415-STS30-05 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101176766 |
EAN (European Article Number) |
4030661307275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Genel veriler
Brüt ağırlık |
1.945 g |
Genel veriler - Özellikler
acil tutamak |
Evet |
Mekanik veriler
Kapı menteşesi |
Sağ |
Güç, kesme kuvveti {N} |
30.000 N |
Actuator mounted |
Dış |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir.: Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir! |
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü) |
Montaj plakasını dahil eden eyleyici Acil tutamak montaj plakası dahil (parts marked grey in the dimensional drawing) |
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı |
Emniyet anahtarı için montaj plakası |
Notlar - Boyutsal resim
Note |
The drawings are always shown with a view to the switch. |
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.04.2024 13:01