AZM 150
- Termoplastik muhafaza
- Dönen kafa sayesinde sekiz yaklaşma seviyesi
- Özellikle 40 mm profillerin üzerine kolay takılma
Ürün tip tanımı: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Mıknatıs: 2 Açıcı düzen (NC); Aktüatör: 1 Açıcı düzen (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) |
11/11 | Mıknatıs: 1 Açıcı düzen (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO); Aktüatör: 1 Açıcı düzen (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) |
11/02 | Mıknatıs: 1 Açıcı düzen (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO); Aktüatör: 2 Açıcı düzen (NC) |
02/02 | Mıknatıs: 2 Açıcı düzen (NC); Aktüatör 2 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
yok | Standart sürümde dahil edilmiştir kodlama |
I | Tek olarak kodlama |
(3) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(4) | |
yok | Manuel bırakma kapak tarafı |
N | Acil bırakma |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Not: | Özel kodlanmış sürüm I cihaz dahil olmak üzere aktüatör: |
B1 | Ile aktüatör B1 |
B5 | Ile aktüatör B5 |
B6L | Ile aktüatör B6L |
B6R | Ile aktüatör B6R |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
Emniyet kontaktlarının sayısı
Acil bırakma
Acil çıkış
Kilitleme kuvveti
Kilidi açma kuvveti
Sistem komponentleri
Accessories