AZM150SK-02/02RT-230
AZM150SK-02/02RT-230
Ürün tip tanımı: AZM150SK-(1)R(2)(3)(4)-(5)-(6) |
(1) | |
02/11 | Mıknatıs: 2 Açıcı düzen (NC); Aktüatör: 1 Açıcı düzen (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) |
11/11 | Mıknatıs: 1 Açıcı düzen (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO); Aktüatör: 1 Açıcı düzen (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO) |
11/02 | Mıknatıs: 1 Açıcı düzen (NC) / 1 Normalde açık kontakt (NO); Aktüatör: 2 Açıcı düzen (NC) |
02/02 | Mıknatıs: 2 Açıcı düzen (NC); Aktüatör 2 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
yok | Standart sürümde dahil edilmiştir kodlama |
I | Tek olarak kodlama |
(3) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(4) | |
yok | Manuel bırakma kapak tarafı |
N | Acil bırakma |
(5) | |
24VDC | Us: 24 VDC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(6) | |
Not: | Özel kodlanmış sürüm I cihaz dahil olmak üzere aktüatör: |
B1 | Ile aktüatör B1 |
B5 | Ile aktüatör B5 |
B6L | Ile aktüatör B6L |
B6R | Ile aktüatör B6R |
- Termoplastik muhafaza
- Dönen kafa sayesinde sekiz yaklaşma seviyesi
- Özellikle 40 mm profillerin üzerine kolay takılma
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZM150SK-02/02RT-230 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
153032165 |
EAN (European Article Number) |
4030661547367 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
Verileri |
TÜV CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
düşük |
Etkili kural |
elektromekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, Polyamid PA 6 GF |
Brüt ağırlık |
588 g |
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvveti |
Evet |
Acil çıkış |
Evet |
Kumanda yönü sayısı |
2 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
4 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 operasyon sayısı |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu
Performance Level, up to |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Note (Mechanical life) |
from device version V2 (see type plate) |
Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti |
1.500 N |
Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N} |
1.950 N |
Güç, mandallama kuvveti, yaklaşık {N} |
50 N |
pozitif fren hareketi |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
40 N |
Kumanda hızı, maximum |
0,3 m/s |
Montaj |
Vidalar |
Type of the fixing screws |
4x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,5 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,5 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
3 x M20 x 1,5 |
Konektör, konektör |
Vida terminalleri |
Kablo kesiti, minimum |
0,25 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
64 mm |
Sensörün genişliği |
40 mm |
Sensörün yüksekliği |
204 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Göreli nem, maximum |
93 % |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Protection class |
II |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
300 V |
Overvoltage category |
II |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
5 A |
Nominal kontrol gerilimi |
230 VAC |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
8,5 W |
Anahtarlama elemanı |
Açıcı düzen (NC) |
Anahtarlama prensibi |
slow action, positive break NC contact |
Anahtarlama frekansı |
1.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Elektriksel veriler - Yardımcı kontak
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
sürgülü emniyetli koruma kapısı kaldırılabilir koruma menteşeli emniyetli koruma |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use |
Note
Note (Emergency exit) |
In case of emergency actuation from within the hazardous area Montaj sadece korunaklı bölge içinde yapılır |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
TÜV sertifikasyonu
CCC sertifikasyonu
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.04.2024 21:36